Menu Hľadať

Anu-Lok Upínacie skrutky – valcová hlava

Vo výrobe

Anu-Lok valcová hlava a upínacie skrutky sú určené na to, aby ponúkali bezpečné pripevnenie odolné voči vibráciám, pričom zostávajú trvalo pripojené. Má dizajn hlavy s uzáverom, ktorý umožňuje jednoduchú aplikáciu krútiaceho momentu pomocou nástrojov, ako sú šesťhranné kľúč Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovane použiteľná polyamidová náplasť, ktorá funguje ako polyamidová matica. Počas inštalácie sa polyamidová záplata stiahne, aby vyplnila medzeru v závitoch.

Špecializovaný retenčný mechanizmus zabraňuje úplnému oddeleniu od zostavy v dôsledku vibrácií alebo mechanického namáhania, pričom umožňuje opakované upevňovanie a uvoľňovanie. Táto funkcia je užitočná v aplikáciách vyžadujúcich údržbu alebo pravidelný prístup. Aplikácie zahŕňajú elektronické kryty, ochranné prvky strojov a konštrukčné komponenty.

Poznámka: Tieto skrutky majú stopku so zmenšeným priemerom a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku do stroja veľkosti d1.

  • Povaha skrutiek v zajatí vyhovuje smernici o strojových zariadeniach 2006/42/EC (ekvivalent ISO 4762), ktorá zaručuje dodržiavanie bezpečnostných a regulačných noriem, najmä v odvetviach, kde voľné hardvérové súčasti môžu predstavovať riziko.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0154

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Kúpiť
2,98 € - 4,25 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
3,88 € - 5,54 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,27 € - 6,10 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,74 € - 5,34 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
5,92 € - 8,45 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
6,09 € - 8,70 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
5,50 € - 7,86 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
3,68 € - 5,26 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
4,12 € - 5,88 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
5,12 € - 7,31 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
4,76 € - 6,80 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
5,71 € - 8,15 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
3,47 € - 4,96 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,62 € - 5,17 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,62 € - 5,17 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,50 € - 5,00 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,70 € - 5,29 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,47 € - 6,38 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
6,29 € - 8,99 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2,94 € - 4,20 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
  • z/zo 4
Upínacia skrutka M2.5 2.5 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757892

Cenové rozpätie
4,25 € - 2,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Upínacia skrutka M6 6.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758226

Cenové rozpätie
5,54 € - 3,88 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka M8 8.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758301

Cenové rozpätie
6,10 € - 4,27 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Upínacia skrutka M8 8.0 20.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758264

Cenové rozpätie
5,34 € - 3,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Upínacia skrutka M10 10.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758394

Cenové rozpätie
8,45 € - 5,92 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka M12 12.0 25.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758448

Cenové rozpätie
8,70 € - 6,09 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka M10 10.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758370

Cenové rozpätie
7,86 € - 5,50 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka M8 8.0 16.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758257

Cenové rozpätie
5,26 € - 3,68 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Upínacia skrutka M8 8.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758295

Cenové rozpätie
5,88 € - 4,12 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Upínacia skrutka M10 10.0 20.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758356

Cenové rozpätie
7,31 € - 5,12 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka M8 8.0 60.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758332

Cenové rozpätie
6,80 € - 4,76 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Upínacia skrutka M10 10.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758387

Cenové rozpätie
8,15 € - 5,71 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka M5 5.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758110

Cenové rozpätie
4,96 € - 3,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Upínacia skrutka M6 6.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758202

Cenové rozpätie
5,17 € - 3,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka M5 5.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758134

Cenové rozpätie
5,17 € - 3,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Upínacia skrutka M6 6.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758196

Cenové rozpätie
5,00 € - 3,50 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka M6 6.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758219

Cenové rozpätie
5,29 € - 3,70 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka M6 6.0 80.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758240

Cenové rozpätie
6,38 € - 4,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka M10 10.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758417

Cenové rozpätie
8,99 € - 6,29 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka M2.5 2.5 8.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757885

Cenové rozpätie
4,20 € - 2,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8