Menu Hľadať

Anu-Lok Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Vo výrobe

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0130

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
170 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Kúpiť
3,62 € - 5,17 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
4.0
40.0
5.0
2.5
8.0
3,06 € - 4,37 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
5.0
6.0
3.0
10.0
14,11 € - 20,16 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
50.0
22.0
10.0
30.0
15,76 € - 22,51 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
17,44 € - 24,91 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
80.0
22.0
10.0
30.0
11,94 € - 17,05 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
70.0
18.0
8.0
24.0
12,99 € - 18,56 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
40.0
22.0
10.0
30.0
8,82 € - 12,60 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
30.0
18.0
8.0
24.0
10,00 € - 14,28 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
12,47 € - 17,81 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
35.0
22.0
10.0
30.0
13,56 € - 19,37 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
45.0
22.0
10.0
30.0
15,20 € - 21,72 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
60.0
22.0
10.0
30.0
16,88 € - 24,11 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
75.0
22.0
10.0
30.0
12,32 € - 17,60 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
75.0
18.0
8.0
24.0
11,56 € - 16,51 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
65.0
18.0
8.0
24.0
11,14 € - 15,92 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
2,88 € - 4,12 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0
3.0
8.0
4.0
2.0
6.0
3,15 € - 4,50 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
3,70 € - 5,29 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
35.0
6.0
3.0
10.0
3,70 € - 5,29 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
4.0
45.0
5.0
2.5
8.0
  • z/zo 9
Osadená skrutka M4 5.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756666

Cenové rozpätie
5,17 € - 3,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka M5 6.0 5.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756727

Cenové rozpätie
4,37 € - 3,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M16 20.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757786

Cenové rozpätie
20,16 € - 14,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M16 20.0 65.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757816

Cenové rozpätie
22,51 € - 15,76 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M16 20.0 80.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757847

Cenové rozpätie
24,91 € - 17,44 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M12 16.0 70.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757694

Cenové rozpätie
17,05 € - 11,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M16 20.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757762

Cenové rozpätie
18,56 € - 12,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M12 16.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757618

Cenové rozpätie
12,60 € - 8,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M12 16.0 45.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757649

Cenové rozpätie
14,28 € - 10,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M16 20.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757755

Cenové rozpätie
17,81 € - 12,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M16 20.0 45.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757779

Cenové rozpätie
19,37 € - 13,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M16 20.0 60.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757809

Cenové rozpätie
21,72 € - 15,20 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M16 20.0 75.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757830

Cenové rozpätie
24,11 € - 16,88 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka M12 16.0 75.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757700

Cenové rozpätie
17,60 € - 12,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M12 16.0 65.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757687

Cenové rozpätie
16,51 € - 11,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M12 16.0 60.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757670

Cenové rozpätie
15,92 € - 11,14 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka M3 4.0 8.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756376

Cenové rozpätie
4,12 € - 2,88 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka M3 4.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756451

Cenové rozpätie
4,50 € - 3,15 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka M5 6.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756840

Cenové rozpätie
5,29 € - 3,70 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M4 5.0 45.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756673

Cenové rozpätie
5,29 € - 3,70 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0