Menu Hľadať

Osadená skrutka M5 6.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

Anu-Lok valcová hlava skrutka s osadením má valcové rameno, ktoré oddeľuje hlavu od skrutky. Je jednoduché utiahnuť alebo povoliť pomocou imbusového kľúča. Je mierne magnetické a má Anu-Lok, čo je opakovane použiteľná polyamid matica, ktorá zlepšuje uchytenie skrutiek.
Nový kód produktu:

20756840

Starý kód produktu:

20756840

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,29 €
100 - 199 4,76 €
200 - 499 4,23 €
500 + 3,70 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,29 €

1 x 5,29 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 35.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás