20757687
20757687
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 16,51 € |
| 100 - 199 | 14,86 € |
| 200 - 499 | 13,21 € |
| 500 + | 11,56 € |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 65.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| A/F | 8.0 |
| Typ/prevedenie hlavy | Vypuklá hlava |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Materiál | 303 Nerezová so závitovou poistkou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku