Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | SW | Culoare | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2565 RON - 7,4569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8374 RON - 1,8845 RON | 1900 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6699 RON - 1,5184 RON | 7650 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,4572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,5559 RON - 0,5559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,9761 RON - 0,9761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 10285763 | 1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
|
| 2,1494 RON - 2,1494 RON | 448 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 3,0394 RON - 3,0394 RON | 50 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 1,1631 RON - 2,6302 RON | 400 În stoc |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1457 RON - 2,6031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,844 RON - 1,9252 RON | 7200 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,1276 RON - 1,2056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4723 RON - 0,5134 RON | 350 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6837 RON - 0,6837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2519 RON - 0,3094 RON | 500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5971 RON - 0,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,929 RON - 1,007 RON | 100 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5024 RON - 0,6175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,3262 RON - 1,4112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina