10149416
BLM4B
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 600 - 5999 | 1,5184 RON |
| 6000 + | 0,6699 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.728 in |
|---|---|
| D | 18.5 mm |
| H | 15.8 mm |
| H | 0.622 in |
| L | 8.7 mm |
| L | 0.343 in |
| SW | 0.437 in |
| SW | 11.1 mm |
| Dimensiune filet | 1/2 - 20 in UNF |
| Standard filet | UNF |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Culoare | Roșu |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina