10310984
BLM8B
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 200 - 1999 | 1,8845 RON |
| 2000 + | 0,8374 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 29.4 mm |
|---|---|
| D | 1.157 in |
| H | 0.752 in |
| H | 19.1 mm |
| L | 0.469 in |
| L | 11.9 mm |
| SW | 0.811 in |
| SW | 20.6 mm |
| Dimensiune filet | 7/8 - 14 in UNF |
| Standard filet | UNF |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Culoare | Roșu |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina