Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,7461 RON - 2,0388 RON 33835 În stoc
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,6366 RON - 1,7316 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,8529 RON - 2,3321 RON 7520 În stoc
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,4449 RON - 1,2274 RON 5000 În stoc
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,5161 RON - 1,3839 RON 12455 În stoc
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,8475 RON - 2,751 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
M25 x 1;5
Roșu
18.5 mm
14.0 mm
Metric
2
0,5873 RON - 1,5221 RON 32500 În stoc
16.7 mm
M12 x 1;5
Roșu
16.3 mm
8.7 mm
Metric
2
0,6859 RON - 2,2762 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
M24 x 1;5
Roșu
18.5 mm
13.8 mm
Metric
2
0,7283 RON - 2,8628 RON 32430 În stoc
32.7 mm
M26 x 1;5
Roșu
18.7 mm
13.5 mm
Metric
2
0,3423 RON - 0,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Roșu
12.3 mm
6.3 mm
BSP
2,697 RON - 6,9963 RON 13320 În stoc
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Roșu
28.2 mm
10.7 mm
2
0,5325 RON - 1,4244 RON 31300 În stoc
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Roșu
17.0 mm
10.7 mm
2
0,6503 RON - 1,7176 RON 4234 În stoc
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Roșu
28.0 mm
11.0 mm
2
1,0104 RON - 2,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
2
4,0662 RON - 17,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
1,6429 RON - 7,8343 RON 50 În stoc
16.0 mm
G 1/4
Natural
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
0,6188 RON - 1,6897 RON 12250 În stoc
23.5 mm
M18 x 1;5
Roșu
18.2 mm
13.5 mm
Metric
2
0,4517 RON - 1,0291 RON 18715 În stoc
15.3 mm
M10 x 1;0
Roșu
14.6 mm
10.4 mm
Metric
2
0,3148 RON - 0,701 RON 4800 În stoc
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Roșu
10.5 mm
4.5 mm
BSP
1,9441 RON - 5,0273 RON 22612 În stoc
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Roșu
19.4 mm
15.0 mm
2
  • din 4
Bușon filetat 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Roșu

10071045

Interval de preț
2,0388 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
33835 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10082409

Interval de preț
2,3321 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
7520 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083079

Interval de preț
1,2274 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF/JIC
Bușon filetat 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10086742

Interval de preț
1,3839 RON - 0,5161 RON

Niveluri de stoc
12455 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Roșu

10082980

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5873 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10083048

Interval de preț
2,8628 RON - 0,7283 RON

Niveluri de stoc
32430 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Roșu

10071137

Interval de preț
6,9963 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
13320 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Roșu

10071489

Interval de preț
1,4244 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
31300 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Roșu

10071946

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
4234 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Natural

10182727

Interval de preț
7,8343 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    G 1/4
  • Standard filet
    BSP
Bușon filetat M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10071021

Interval de preț
1,6897 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
12250 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    M18 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Roșu

10082966

Interval de preț
1,0291 RON - 0,4517 RON

Niveluri de stoc
18715 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Roșu

10068526

Interval de preț
0,701 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP
  • Standard filet
    BSP
Bușon filetat 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Roșu

10071038

Interval de preț
5,0273 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
22612 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2