Meniu Caută

Bușon filetat 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Roșu

This 11/16"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Numărul piesei Essentra:

10071045

Numărul piesei producătorului:

10460

22435 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,0898 RON
2000 + 0,7647 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

417,96 RON

200 x 2,0898 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 33.4 mm
H 32.2 mm
L 13.8 mm
Dimensiune filet 1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Standard filet UNF
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne