Meniu Caută

Bușon filetat 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 7/8"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10082386

Numărul piesei producătorului:

11429

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,691 RON
1500 + 1,0356 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

403,65 RON

150 x 2,691 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.0 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Dimensiune filet 7/8 in - 14 BSP/GAS
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne