Meniu Caută

Bușon filetat M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Roșu

This threaded protection plug fits a M12 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Numărul piesei Essentra:

10082980

Numărul piesei producătorului:

12017

14750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,5602 RON
2500 + 0,602 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

390,05 RON

250 x 1,5602 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 16.7 mm
H 16.3 mm
L 8.7 mm
Dimensiune filet M12 x 1;5
Standard filet Metric
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne