Meniu Caută

Bușon filetat M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

This threaded protection plug fits a M18 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Numărul piesei Essentra:

10071021

Numărul piesei producătorului:

10458

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,7319 RON
4000 + 0,6343 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

692,76 RON

400 x 1,7319 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.5 mm
H 18.2 mm
L 13.5 mm
Dimensiune filet M18 x 1;5
Standard filet Metric
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne