Meniu Caută

Bușon filetat 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Roșu

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 2"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10071137

Numărul piesei producătorului:

10496

11200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 7,1712 RON
400 + 2,7645 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

286,85 RON

40 x 7,1712 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 73.7 mm
H 28.2 mm
L 10.7 mm
Dimensiune filet 2 in - 11 BSP/GAS
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne