10082409
11506
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 150 - 1499 | 2,3904 RON |
| 1500 + | 0,8742 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 36.8 mm |
|---|---|
| D | 1.449 in |
| H | 1.252 in |
| H | 31.8 mm |
| L | 0.531 in |
| L | 13.5 mm |
| Dimensiune filet | 1 3/16 in - 12 UNF/JIC |
| Standard filet | UNF |
| Tip | 2 |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Roșu |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina