Meniu Caută

Bușon filetat 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE Roșu

Bușonul de protecție complet filetat, realizat din LDPE de culoare roșie, se montează pe filete 3/8-19 BSP/GAS și are capul ușor de acționat pentru montare și demontare ușoară. Profilul moletat este ideal pentru cuplajele hidraulice.
Numărul piesei Essentra:

10068540

Numărul piesei producătorului:

10098

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7638 RON
5000 + 0,3423 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

381,90 RON

500 x 0,7638 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.0 mm
H 12.3 mm
L 6.3 mm
Dimensiune filet 3/8 in - 19 BSP
Standard filet BSP
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne