Meniu Caută

Bușon filetat 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Roșu

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 3/4"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10071946

Numărul piesei producătorului:

10731

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,7606 RON
2000 + 0,6666 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

352,12 RON

200 x 1,7606 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.3 mm
H 28.0 mm
L 11.0 mm
Dimensiune filet 3/4 in - 14 BSP/GAS
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne