Meniu Caută

Bușon filetat 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Roșu

This 9/16"-24 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Numărul piesei Essentra:

10083079

Numărul piesei producătorului:

12033

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,2581 RON
5000 + 0,456 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

629,05 RON

500 x 1,2581 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.9 mm
H 22.6 mm
L 9.0 mm
Dimensiune filet 9/16 in - 24 UNF/JIC
Standard filet UNF/JIC
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne