Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat

În stoc

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Material Lungime bază Metodă de montare Cumpără
5,5571 RON - 5,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
1,284 RON - 1,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
98.0 mm
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Screw
1,284 RON - 1,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
80.5 mm
2,6803 RON - 3,2276 RON 500 În stoc
Aluminiu
Adeziv
3,4942 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
3,4942 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
3,4942 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
2,0628 RON - 2,4698 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aluminiu
Adeziv
2,526 RON - 2,526 RON 3000 În stoc
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
1,8594 RON - 1,8594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
1,9505 RON - 1,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
3,1575 RON - 3,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
2,6242 RON - 2,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
2,1611 RON - 2,1611 RON 700 În stoc
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
7,3955 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
2,7786 RON - 2,7786 RON 630 În stoc
Aluminiu
Adeziv
2,7364 RON - 2,7364 RON 200 În stoc
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
1,8944 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
1,284 RON - 1,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
56.8 mm
  • din 4
Clemă pentru cablu plat 50.8 mm 14.3 mm Natural Aluminiu

10148174

Interval de preț
3,2276 RON - 2,6803 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    50.8 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 9.9 mm Natural Nailon 6/6

10154403

Interval de preț
2,526 RON - 2,526 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    53.4 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.4 mm
Clemă pentru cablu plat 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Interval de preț
2,1611 RON - 2,1611 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    39.3 mm
  • Lățime bază
    13.2 mm
  • Lățime interioară
    24.7 mm
  • Lățime cablu
    24.7 mm
Clemă pentru cablu plat 33.3 mm 9.8 mm Natural Aluminiu

10148150

Interval de preț
2,7786 RON - 2,7786 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    33.3 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 10.0 mm Natural PA

10035986

Interval de preț
2,7364 RON - 2,7364 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    67.0 mm
  • Lățime bază
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    54.1 mm
  • Lățime cablu
    54.1 mm