Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard PCR

În stoc

Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 d4 Cumpără
0,167 RON - 0,2598 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
1,2199 RON - 1,3554 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
1,3791 RON - 1,5324 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.1 mm
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
2,0754 RON - 2,306 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.9 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,3033 RON - 0,337 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.6 mm
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
0,7247 RON - 0,8052 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.5 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,3419 RON - 0,5318 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.6 mm
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
0,2877 RON - 0,3197 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
2,2278 RON - 2,4753 RON Solicitați termenul de livrare aici
108.0 mm
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
4,1494 RON - 4,6105 RON Solicitați termenul de livrare aici
124.0 mm
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
3,1888 RON - 3,5431 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.5 mm
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
0,9018 RON - 1,002 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.1 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,2258 RON - 0,3512 RON 2250 În stoc
23.4 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,5397 RON - 0,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.6 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
1,5379 RON - 1,7088 RON Solicitați termenul de livrare aici
84.2 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
1,6775 RON - 2,6094 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.5 mm
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,3162 RON - 0,4919 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.9 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,2175 RON - 0,3384 RON 2700 În stoc
19.4 mm
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,329 RON - 0,5118 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
1,0611 RON - 1,179 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
  • din 2
Capac și bușon conicizat 23.4 mm 24.4 mm Verde LDPE - PCR

20747145

Interval de preț
0,3512 RON - 0,2258 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Capac și bușon conicizat 19.4 mm 21.3 mm Verde LDPE - PCR

20747138

Interval de preț
0,3384 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm