Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 101.9 mm 103.0 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747343

Numărul piesei producătorului:

20747343

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 2,306 RON
1000 + 2,0754 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

461,20 RON

200 x 2,306 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 109.0 mm
d1 101.9 mm
d2 107.5 mm
d3 98.0 mm
d4 103.0 mm
h 28.6 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne