Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 33.6 mm 42.7 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747190

Numărul piesei producătorului:

20747190

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,337 RON
5000 + 0,3033 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

337,00 RON

1000 x 0,337 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.7 mm
d1 33.6 mm
d2 37.9 mm
d3 37.9 mm
d4 42.7 mm
h 12.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne