Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 33.9 mm 35.8 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747206

Numărul piesei producătorului:

20747206

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,4919 RON
2000 - 9999 0,3513 RON
10000 + 0,3162 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

98,38 RON

200 x 0,4919 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.2 mm
d1 33.9 mm
d2 37.3 mm
d3 32.0 mm
d4 35.8 mm
h 12.3 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne