Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 34.9 mm 35.2 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747213

Numărul piesei producătorului:

20747213

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,5118 RON
2500 - 12499 0,3656 RON
12500 + 0,329 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

127,95 RON

250 x 0,5118 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.7 mm
d1 34.9 mm
d2 36.4 mm
d3 33.1 mm
d4 35.2 mm
h 8.2 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne