Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 84.2 mm 88.3 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747305

Numărul piesei producătorului:

20747305

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,7088 RON
1250 + 1,5379 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

427,20 RON

250 x 1,7088 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
d3 80.2 mm
d4 88.3 mm
h 28.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne