Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 124.0 mm 125.0 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747374

Numărul piesei producătorului:

20747374

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 - 374 4,6105 RON
375 + 4,1494 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 75

Preț total:

345,79 RON

75 x 4,6105 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 134.0 mm
d1 124.0 mm
d2 128.0 mm
d3 121.0 mm
d4 125.0 mm
h 23.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne