Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 23.4 mm 24.4 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747145

Numărul piesei producătorului:

20747145

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,3512 RON
2500 - 12499 0,2508 RON
12500 + 0,2258 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

87,80 RON

250 x 0,3512 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 21.4 mm
d4 24.4 mm
h 17.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne