20747121
20747121
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,2598 RON |
| 4000 - 19999 | 0,1856 RON |
| 20000 + | 0,167 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 25.8 mm |
|---|---|
| D | 1.016 in |
| d1 | 0.748 in |
| d1 | 19.0 mm |
| d2 | 21.5 mm |
| d2 | 0.846 in |
| d3 | 0.693 in |
| d3 | 17.6 mm |
| d4 | 0.776 in |
| d4 | 19.7 mm |
| h | 14.3 mm |
| h | 0.563 in |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina