20747220
20747220
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,5318 RON |
| 1500 - 7499 | 0,3799 RON |
| 7500 + | 0,3419 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.752 in |
|---|---|
| D | 44.5 mm |
| d1 | 38.6 mm |
| d1 | 1.52 in |
| d2 | 40.6 mm |
| d2 | 1.598 in |
| d3 | 1.461 in |
| d3 | 37.1 mm |
| d4 | 39.0 mm |
| d4 | 1.535 in |
| h | 12.7 mm |
| h | 0.5 in |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina