Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | SW1 | Dimensiune filet | Culoare | h | H | SW2 | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2416 RON - 3,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,4658 RON - 0,5262 RON | 3100 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 2,2734 RON - 2,554 RON | 2800 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 2,3294 RON - 2,3294 RON | 2500 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 4,5747 RON - 5,1782 RON | 7889 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,3999 RON - 0,4532 RON | 3286 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,3087 RON - 0,355 RON | 2500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,5669 RON - 0,6413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 3,4241 RON - 9,9196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Filete BSP
|
||
| 0,8293 RON - 0,9515 RON | 1900 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,5038 RON - 0,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,4173 RON - 1,4173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 3,6627 RON - 4,1538 RON | 3500 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3059 RON - 0,3465 RON | 3500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3747 RON - 0,4252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,4041 RON - 0,4616 RON | 35350 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metric
|
||
| 1,5717 RON - 1,7822 RON | 1100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 2,119 RON - 2,4277 RON | 700 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4735 RON - 1,6699 RON | 1700 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,3395 RON - 0,3858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm