Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10262849

Numărul piesei producătorului:

467037

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 6999 0,4252 RON
7000 + 0,3747 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

212,60 RON

500 x 0,4252 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 16.0 mm
SW2 17.5 mm
D 18.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M14 x 1.5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne