Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10263174

Numărul piesei producătorului:

467071

1200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 599 1,7822 RON
600 + 1,5717 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

178,22 RON

100 x 1,7822 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 45.0 mm
SW2 49.4 mm
D 51.0 mm
H 19.0 mm
h 16.5 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 1-5/8-12 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne