Meniu Caută

Articulații cu bilă și soclu - cu capac de etanșare

În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.

Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată.
  • Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, sau resturile să intre în articulație.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d4 Mână filet d1 l1 ±0.3 Material d3 Cumpără
266,635 RON - 355,4807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
36,486 RON - 52,1092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel inoxidabil
16.0
53,956 RON - 77,0657 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oțel inoxidabil
16.0
136,562 RON - 195,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
27,053 RON - 38,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Oțel inoxidabil
10.0
46,219 RON - 66,035 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oțel inoxidabil
16.0
27,802 RON - 39,6809 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Oțel inoxidabil
13.0
266,635 RON - 355,4807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
266,635 RON - 355,4807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
12,428 RON - 17,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
9,034 RON - 12,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
53,307 RON - 76,1673 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Oțel
22.0
46,619 RON - 66,584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel
22.0
22,411 RON - 31,9943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Oțel inoxidabil
8.0
266,635 RON - 355,4807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
12,528 RON - 17,9188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
22,361 RON - 31,9444 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
310,21 RON - 413,5795 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
45,471 RON - 64,9369 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel inoxidabil
16.0
26,105 RON - 37,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oțel inoxidabil
13.0
  • din 2