20213411
20213411
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 355,4807 RON |
| 50 - 99 | 319,9426 RON |
| 100 - 199 | 284,4045 RON |
| 200 + | 266,635 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 22.0 |
| d4 | 30.0 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| Greutate g | 220.9 |
| h2 ±0.3 | 22.0 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F tol. h14 | 16.0 |
| Forța de extracție min. kg | 10.0 |
| Sarcina statica max. kg | 800.0 |
| Din. sarcina C max. kg | 320.0 |
| Forța necesară pentru mișcare max. kg | 10.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material capac | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina