20213459
20213459
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 38,6327 RON |
| 50 - 99 | 34,7894 RON |
| 100 - 199 | 30,8962 RON |
| 200 - 499 | 28,999 RON |
| 500 + | 27,053 RON |
| Mână filet | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| d4 | 14.8 |
| h1 ±0.3 | 12.5 |
| Greutate g | 25.2 |
| h2 ±0.3 | 11.0 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F tol. h14 | 8.0 |
| Forța de extracție min. kg | 4.0 |
| Sarcina statica max. kg | 100.0 |
| Din. sarcina C max. kg | 40.0 |
| Forța necesară pentru mișcare max. kg | 4.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material capac | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina