20213374
20213374
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 37,285 RON |
| 50 - 99 | 33,5416 RON |
| 100 - 199 | 29,848 RON |
| 200 - 499 | 27,951 RON |
| 500 + | 26,105 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Greutate g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Forța de extracție min. kg | 6.0 |
| Sarcina statica max. kg | 200.0 |
| Din. sarcina C max. kg | 80.0 |
| Forța necesară pentru mișcare max. kg | 6.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material capac | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina