Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 13.0 M8 Oțel

Articulația cu bilă și soclu cu capac de etanșare permite o mișcare liniară și rotativă uniformă. Articulația se poate deplasa în orice direcție, în timp ce bila se învârte în soclu. Capacul de etanșare împiedică scurgerile de lubrifiant, precum și intrarea prafului și a murdăriei. Prevăzută fără piuliță hexagonală și rezistentă la sarcini grele.
Numărul piesei Essentra:

20213213

Numărul piesei producătorului:

20213213

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 17,769 RON
50 - 99 15,9722 RON
100 - 199 14,2252 RON
200 - 499 13,327 RON
500 + 12,428 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,77 RON

1 x 17,769 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Greutate g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Forța de extracție min. kg 6.0
Sarcina statica max. kg 200.0
Din. sarcina C max. kg 80.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 6.0
Material Oțel
Material capac Neopren

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne