Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 16.0 M10 Oțel inoxidabil

Articulația pe stânga cu bilă și soclu cu capac de etanșare permite o mișcare liniară și rotativă uniformă. Articulația se poate deplasa în orice direcție, în timp ce bila se învârte în soclu. Capacul de etanșare împiedică scurgerile de lubrifiant, precum și intrarea prafului și a murdăriei. Nu este prevăzută cu piuliță hexagonală și este fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20213473

Numărul piesei producătorului:

20213473

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 66,035 RON
50 - 99 59,4464 RON
100 - 199 52,808 RON
200 - 499 49,514 RON
500 + 46,219 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

66,04 RON

1 x 66,035 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Greutate g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Forța de extracție min. kg 8.0
Sarcina statica max. kg 400.0
Din. sarcina C max. kg 160.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 8.0
Material Oțel inoxidabil
Material capac Neopren

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne