20213398
20213398
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 64,9369 RON |
| 50 - 99 | 58,4482 RON |
| 100 - 199 | 51,9595 RON |
| 200 - 499 | 48,715 RON |
| 500 + | 45,471 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Greutate g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Forța de extracție min. kg | 8.0 |
| Sarcina statica max. kg | 400.0 |
| Din. sarcina C max. kg | 160.0 |
| Forța necesară pentru mișcare max. kg | 8.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material capac | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina