Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 22.0 M16 Oțel inoxidabil

Articulația cu bilă și soclu cu capac de etanșare permite o mișcare liniară și rotativă uniformă. Articulația se poate deplasa în orice direcție, în timp ce bila se învârte în soclu. Capacul de etanșare împiedică scurgerile de lubrifiant, precum și intrarea prafului și a murdăriei. Nu este prevăzută cu piuliță hexagonală și este fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20213428

Numărul piesei producătorului:

20213428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 355,4807 RON
50 - 99 319,9426 RON
100 - 199 284,4045 RON
200 + 266,635 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

355,48 RON

1 x 355,4807 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Right Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Greutate g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Forța de extracție min. kg 10.0
Sarcina statica max. kg 800.0
Din. sarcina C max. kg 320.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 10.0
Material Oțel inoxidabil
Material capac Neopren

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne