20213190
20213190
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 12,8776 RON |
| 50 - 99 | 11,5798 RON |
| 100 - 199 | 10,2821 RON |
| 200 - 499 | 9,683 RON |
| 500 + | 9,034 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 ±0.3 | 22.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 | 12.8 |
| h1 ±0.3 | 10.2 |
| Greutate g | 15.2 |
| h2 ±0.3 | 9.0 |
| l2 min | 10.2 |
| A/F tol. h14 | 7.0 |
| Forța de extracție min. kg | 3.0 |
| Sarcina statica max. kg | 50.0 |
| Din. sarcina C max. kg | 20.0 |
| Forța necesară pentru mișcare max. kg | 3.0 |
| Material | Oțel |
| Material capac | Neopren |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina