Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 22.0 M14 Oțel

Articulația cu bilă și soclu cu capac de etanșare permite o mișcare liniară și rotativă uniformă. Articulația se poate deplasa în orice direcție, în timp ce bila se învârte în soclu. Capacul de etanșare împiedică scurgerile de lubrifiant, precum și intrarea prafului și a murdăriei. Prevăzută fără piuliță hexagonală și rezistentă la sarcini grele.
Numărul piesei Essentra:

20213251

Numărul piesei producătorului:

20213251

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 66,584 RON
50 - 99 59,9456 RON
100 - 199 53,2572 RON
200 - 499 49,963 RON
500 + 46,619 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

66,58 RON

1 x 66,584 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Right Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Greutate g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Forța de extracție min. kg 10.0
Sarcina statica max. kg 800.0
Din. sarcina C max. kg 320.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 10.0
Material Oțel
Material capac Neopren

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne