Meniu Caută

Articulații cu bilă și soclu - cu capac de etanșare

În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.

Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată.
  • Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, sau resturile să intre în articulație.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d4 Mână filet d1 l1 ±0.3 Material d3 Cumpără
22,062 RON - 31,4951 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
22,361 RON - 31,9444 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
20,814 RON - 29,6983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Oțel inoxidabil
10.0
42,027 RON - 60,0454 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Oțel inoxidabil
8.0
21,263 RON - 30,397 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
46,619 RON - 66,584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel
22.0
7,986 RON - 11,4301 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
12,528 RON - 17,9188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
53,307 RON - 76,1673 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Oțel
22.0
26,105 RON - 37,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oțel inoxidabil
13.0
50,762 RON - 72,5237 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel
22.0
48,965 RON - 69,9781 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Oțel
22.0
9,034 RON - 12,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
12,428 RON - 17,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
10,532 RON - 15,0737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Oțel
10.0
23,16 RON - 33,0924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
45,471 RON - 64,9369 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel inoxidabil
16.0
266,635 RON - 355,4807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
136,562 RON - 195,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Oțel inoxidabil
22.0
46,219 RON - 66,035 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oțel inoxidabil
16.0
  • din 2