Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 10.0 M6 Oțel inoxidabil

Articulația cu bilă și soclu cu capac de etanșare permite o mișcare liniară și rotativă uniformă. Articulația se poate deplasa în orice direcție, în timp ce bila se învârte în soclu. Capacul de etanșare împiedică scurgerile de lubrifiant, precum și intrarea prafului și a murdăriei. Nu este prevăzută cu piuliță hexagonală și este fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20213367

Numărul piesei producătorului:

20213367

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 29,6983 RON
50 - 99 26,7534 RON
100 - 199 23,7586 RON
200 - 499 22,261 RON
500 + 20,814 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,70 RON

1 x 29,6983 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Greutate g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Forța de extracție min. kg 4.0
Sarcina statica max. kg 100.0
Din. sarcina C max. kg 40.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 4.0
Material Oțel inoxidabil
Material capac Neopren

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne