Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mana dreapta 16.0 M12 Oțel

Articulația cu bilă și soclu cu capac de etanșare permite o mișcare liniară și rotativă uniformă. Articulația se poate deplasa în orice direcție, în timp ce bila se învârte în soclu. Capacul de etanșare împiedică scurgerile de lubrifiant, precum și intrarea prafului și a murdăriei. Prevăzută fără piuliță hexagonală și rezistentă la sarcini grele.
Numărul piesei Essentra:

20213237

Numărul piesei producătorului:

20213237

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,4951 RON
50 - 99 28,3506 RON
100 - 199 25,2061 RON
200 - 499 23,609 RON
500 + 22,062 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,50 RON

1 x 31,4951 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Greutate g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Forța de extracție min. kg 8.0
Sarcina statica max. kg 400.0
Din. sarcina C max. kg 160.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 8.0
Material Oțel
Material capac Neopren

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne