Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
65 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h d1 Tipo Comprar
0,1421 € - 0,3141 € 4500 Em stock
13.2 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,2828 € - 0,6253 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,3296 € - 0,6104 € 1975 Em stock
12.7 mm
Transparente
Silicone
36.1 mm
9.5 mm
2
0,275 € - 0,5092 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
Transparente
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
0,1705 € - 0,3769 € 33 Em stock
13.2 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,207 € - 0,4577 € 1360 Em stock
20.6 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,3315 € - 0,6139 € 800 Em stock
12.2 mm
Transparente
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
0,345 € - 0,7632 € 2060 Em stock
3.2 mm
Preto
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,2084 € - 0,4607 € 2015 Em stock
16.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,2246 € - 0,4966 € 2000 Em stock
20.6 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1881 € - 0,4159 € 4000 Em stock
15.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1093 € - 0,2417 € 7500 Em stock
7.7 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1293 € - 0,286 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1435 € - 0,1511 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Silicone
0,3592 € - 0,3782 € 21000 Em stock
Natural
Silicone
0,2314 € - 0,5116 € 2375 Em stock
18.8 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1096 € - 0,2423 € 2750 Em stock
9.7 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,5671 € - 1,2536 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,0894 € - 0,1977 € 11180 Em stock
7.7 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,1921 € - 0,4248 € 3200 Em stock
15.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
  • de 4
Tampa de proteção fáceis de puxar 13.2 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020449

Intervalo de preços
0,3141 € - 0,1421 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 26.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020586

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,2828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 12.7 mm 36.1 mm Transparente Silicone

10377901

Intervalo de preços
0,6104 € - 0,3296 €

Níveis de stock
1975 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
Tampa de proteção fáceis de puxar 14.3 mm 24.1 mm Transparente Silicone

10377918

Intervalo de preços
0,5092 € - 0,275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
Tampa de proteção fáceis de puxar 13.2 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020456

Intervalo de preços
0,3769 € - 0,1705 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020548

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,207 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 12.2 mm 38.1 mm Transparente Silicone

10377895

Intervalo de preços
0,6139 € - 0,3315 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
Tampa de proteção fáceis de puxar 6.4 mm 50.8 mm Preto EPDM

10377925

Intervalo de preços
0,7632 € - 0,345 €

Níveis de stock
2060 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção fáceis de puxar 16.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020500

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
2015 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020555

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020494

Intervalo de preços
0,4159 € - 0,1881 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.7 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020357

Intervalo de preços
0,2417 € - 0,1093 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.7 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020395

Intervalo de preços
0,286 € - 0,1293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 0.031 in Natural Silicone

10240724

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção fáceis de puxar 0.035 in Natural Silicone

10240731

Intervalo de preços
0,3782 € - 0,3592 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção fáceis de puxar 18.8 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020524

Intervalo de preços
0,5116 € - 0,2314 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.7 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020388

Intervalo de preços
0,2423 € - 0,1096 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 22.0 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10112090

Intervalo de preços
1,2536 € - 0,5671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.7 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020340

Intervalo de preços
0,1977 € - 0,0894 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020487

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC