Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
43,8251 € - 54,7946 € 4 Em stock
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Aço
21.094
338,1713 € - 397,8423 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Aço
64.425
1.808,1041 € - 2.127,1713 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Aço
83.365
108,3621 € - 127,4873 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1500.0
Aço
26.547
460,6128 € - 541,9055 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Aço
40.020
26,4981 € - 35,3309 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço
8739.0
188,7556 € - 222,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Aço
26.547
319,6067 € - 376,0197 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Aço
45.468
77,1143 € - 96,3876 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
Aço
13.608
1.761,8354 € - 2.072,747 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Aço
86.250
239,1285 € - 281,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Aço
28.547
602,5603 € - 708,8914 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1000.0
Aço
83.365
61,9982 € - 77,5163 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Aço
25.094
99,9525 € - 124,9379 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Aço
15.608
65,4467 € - 81,811 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
Aço
23.058
391,834 € - 460,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Aço
36.020
118,3795 € - 147,9665 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Aço
28.547
277,1674 € - 326,0805 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Aço
40.020
782,9381 € - 921,1092 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Aço
74.425
165,9281 € - 195,2294 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
Aço
28.547
  • de 21
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1000.0 Aço

20151348

Intervalo de preços
54,7946 € - 43,8251 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1000.0 Aço

20151836

Intervalo de preços
397,8423 € - 338,1713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR90 x 12 3000.0 Aço

20151881

Intervalo de preços
2.127,1713 € - 1.808,1041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Parafuso de chumbo TR30 x 12 1500.0 Aço

20152123

Intervalo de preços
127,4873 € - 108,3621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 3000.0 Aço

20151690

Intervalo de preços
541,9055 € - 460,6128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço

20151928

Intervalo de preços
35,3309 € - 26,4981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 3000.0 Aço

20151492

Intervalo de preços
222,0661 € - 188,7556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1500.0 Aço

20152215

Intervalo de preços
376,0197 € - 319,6067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR16 x 8 3000.0 Aço

20152260

Intervalo de preços
96,3876 € - 77,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR95 x 16 3000.0 Aço

20151904

Intervalo de preços
2.072,747 € - 1.761,8354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR95 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 3000.0 Aço

20151546

Intervalo de preços
281,3351 € - 239,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR90 x 12 1000.0 Aço

20151874

Intervalo de preços
708,8914 € - 602,5603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1000.0 Aço

20151447

Intervalo de preços
77,5163 € - 61,9982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR18 x 8 3000.0 Aço

20152277

Intervalo de preços
124,9379 € - 99,9525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR26 x 10 1000.0 Aço

20152321

Intervalo de preços
81,811 € - 65,4467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 3000.0 Aço

20151645

Intervalo de preços
460,983 € - 391,834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1500.0 Aço

20152154

Intervalo de preços
147,9665 € - 118,3795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 1500.0 Aço

20152208

Intervalo de preços
326,0805 € - 277,1674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 1500.0 Aço

20152246

Intervalo de preços
921,1092 € - 782,9381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR32 x 12 1500.0 Aço

20152147

Intervalo de preços
195,2294 € - 165,9281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0