Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
1.196,9226 € - 1.408,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Aço
74.425
526,3874 € - 619,2737 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Aço
45.468
48,1409 € - 64,1773 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Aço
15.640
43,8251 € - 54,7946 € 4 Em stock
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Aço
21.094
175,2897 € - 206,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Aço
45.468
635,5322 € - 747,6918 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Aço
54.935
69,3606 € - 86,7087 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Aço
19.058
338,1713 € - 397,8423 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Aço
64.425
99,0851 € - 123,8484 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Aço
25.094
61,9982 € - 77,5163 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Aço
25.094
38,06 € - 50,7537 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Aço
12.191
30,4861 € - 40,6622 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Aço
10.164
31,6179 € - 42,1537 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Aço
10.191
602,5603 € - 708,8914 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1000.0
Aço
83.365
296,1974 € - 348,4743 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Aço
32.547
424,7213 € - 499,6671 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Aço
40.020
398,8261 € - 469,2022 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Aço
74.425
218,5964 € - 257,1748 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Aço
40.020
71,857 € - 89,8186 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Aço
21.094
57,0583 € - 71,3281 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço
17.640
  • de 21
Parafuso de chumbo TR80 x 10 3000.0 Aço

20151867

Intervalo de preços
1.408,1355 € - 1.196,9226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 3000.0 Aço

20151737

Intervalo de preços
619,2737 € - 526,3874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1500.0 Aço

20152017

Intervalo de preços
64,1773 € - 48,1409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1000.0 Aço

20151348

Intervalo de preços
54,7946 € - 43,8251 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1000.0 Aço

20151713

Intervalo de preços
206,2095 € - 175,2897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 3000.0 Aço

20151812

Intervalo de preços
747,6918 € - 635,5322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR22 x 10 1500.0 Aço

20152048

Intervalo de preços
86,7087 € - 69,3606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1000.0 Aço

20151836

Intervalo de preços
397,8423 € - 338,1713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1500.0 Aço

20152116

Intervalo de preços
123,8484 € - 99,0851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1000.0 Aço

20151447

Intervalo de preços
77,5163 € - 61,9982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1500.0 Aço

20151973

Intervalo de preços
50,7537 € - 38,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 6 1500.0 Aço

20151966

Intervalo de preços
40,6622 € - 30,4861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1500.0 Aço

20151959

Intervalo de preços
42,1537 € - 31,6179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR90 x 12 1000.0 Aço

20151874

Intervalo de preços
708,8914 € - 602,5603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 3000.0 Aço

20151591

Intervalo de preços
348,4743 € - 296,1974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 3000.0 Aço

20151683

Intervalo de preços
499,6671 € - 424,7213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 1000.0 Aço

20151850

Intervalo de preços
469,2022 € - 398,8261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 1500.0 Aço

20151652

Intervalo de preços
257,1748 € - 218,5964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1500.0 Aço

20152079

Intervalo de preços
89,8186 € - 71,857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço

20152031

Intervalo de preços
71,3281 € - 57,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0