20152123
20152123
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 124,1356 € |
10 - 19 | 111,7241 € |
20 + | 105,5132 € |
Tamanho da rosca | TR30 x 12 |
---|---|
No. of starts | 2.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
Lead | 12.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 8°08‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Weight kg | 6.52 |
Material | Aço |
Direção da rosca | Mão direita |
Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar