Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
154,3239 € - 181,5519 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Aço
32.547
532,7343 € - 626,7418 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Aço
45.468
67,8056 € - 84,7517 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Aço
19.114
123,4147 € - 145,195 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1500.0
Aço
25.094
166,5205 € - 195,917 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1500.0
Aço
32.547
44,428 € - 55,535 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1500.0
Aço
13.608
76,723 € - 95,9116 € 4 Em stock
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1500.0
Aço
21.094
89,7552 € - 112,2019 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Aço
23.094
204,2737 € - 240,3133 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
3000.0
Aço
26.547
587,1269 € - 690,7394 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1000.0
Aço
86.250
73,3697 € - 91,7015 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
Aço
25.058
319,4057 € - 375,7764 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
3000.0
Aço
28.547
150,5687 € - 177,1409 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
3000.0
Aço
21.094
67,9326 € - 79,907 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1000.0
Aço
26.058
35,8809 € - 47,8342 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Aço
10.164
27,905 € - 37,1926 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Aço
8.739
553,2346 € - 650,8705 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
32.547
139,0491 € - 163,5903 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Aço
26.547
84,5508 € - 105,6858 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço
21.094
69,3394 € - 86,677 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Aço
15.608
  • de 21
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1500.0 Aço

20152178

Intervalo de preços
181,5519 € - 154,3239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 3000.0 Aço

20151744

Intervalo de preços
626,7418 € - 532,7343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1500.0 Aço

20152055

Intervalo de preços
84,7517 € - 67,8056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR28 x 10 1500.0 Aço

20152109

Intervalo de preços
145,195 € - 123,4147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR36 x 12 1500.0 Aço

20152161

Intervalo de preços
195,917 € - 166,5205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR16 x 8 1500.0 Aço

20152000

Intervalo de preços
55,535 € - 44,428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR24 x 10 1500.0 Aço

20152062

Intervalo de preços
95,9116 € - 76,723 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 1500.0 Aço

20152093

Intervalo de preços
112,2019 € - 89,7552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 12 3000.0 Aço

20152376

Intervalo de preços
240,3133 € - 204,2737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR95 x 16 1000.0 Aço

20151898

Intervalo de preços
690,7394 € - 587,1269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR95 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR28 x 10 1000.0 Aço

20152345

Intervalo de preços
91,7015 € - 73,3697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR32 x 12 3000.0 Aço

20152390

Intervalo de preços
375,7764 € - 319,4057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 10 3000.0 Aço

20152314

Intervalo de preços
177,1409 € - 150,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 12 1000.0 Aço

20152369

Intervalo de preços
79,907 € - 67,9326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR12 x 6 2000.0 Aço

20153021

Intervalo de preços
47,8342 € - 35,8809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 2000.0 Aço

20152987

Intervalo de preços
37,1926 € - 27,905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152932

Intervalo de preços
650,8705 € - 553,2346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR30 x 12 2000.0 Aço

20153175

Intervalo de preços
163,5903 € - 139,0491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço

20153120

Intervalo de preços
105,6858 € - 84,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR18 x 8 2000.0 Aço

20153076

Intervalo de preços
86,677 € - 69,3394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0