20152147
20152147
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 195,2294 € |
| 10 - 19 | 175,6917 € |
| 20 + | 165,9281 € |
| Tamanho da rosca | TR32 x 12 |
|---|---|
| No. of starts | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 32.0 |
| Lead | 12.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 28.547 |
| d2 tol. 7e max | 28.882 |
| d3 tol. 7h max | 25.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 7°34‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Weight kg | 7.54 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar